Pubblica i tuoi prodotti
Pedestal Prime® — Supporto Regolabile per Pavimenti Sopraelevati da Esterno (15–420 mm)
Pedestal Prime® — Supporto Regolabile per Pavimenti Sopraelevati da Esterno (15–420 mm)
Pedestal Prime® — Supporto Regolabile per Pavimenti Sopraelevati da Esterno (15–420 mm)

    Pedestal Prime® — Supporto Regolabile per Pavimenti Sopraelevati da Esterno (15–420 mm)

    Supporto regolabile per pavimenti sopraelevati da esterno, con testa autolivellante o fissa. Altezza 15–420 mm con 4 modelli, base brevettata con asole per aggancio clip.

    Voce di capitolato
    • Supporto regolabile in altezza per pavimenti sopraelevati da esterno, per livellare la pavimentazione su terrazze, balconi, dalle su plot e coperture pedonabili, su qualsiasi membrana impermeabile o piano di posa solido.

      Il supporto Pedestal Prime® è il piedistallo regolabile di Eterno Ivica per la realizzazione di pavimenti sopraelevati da esterno su terrazze, balconi, coperture e tetti pedonabili. Con soli 4 modelli (PR0–PR3) copre tutte le altezze da 15 a 420 mm grazie alla prolunga integrata, che elimina anelli, tubi e prolunghe aggiuntive.

      La testa bicomponente in PP + gomma può essere utilizzata autolivellante o fissa, semplicemente inserendo il blocco testa: si adatta sia alle pendenze del piano di posa sia alle pose perfettamente in piano, con un appoggio anti-rumore e anti-scivolo. La regolazione millimetrica avviene dall'alto con l'apposita chiave, anche a pavimento finito.

      L'innovazione parte dalla base: la sagoma piena da 320 cm² è brevettata e garantisce stabilità e un deflusso ottimale dell'acqua. Le asole brevettate permettono l'aggancio rapido delle clip per una presa ottimale del supporto, mentre la preincisione sul fondo consente di ricavare la base d'angolo con un solo taglio. Il blocco testa è integrato nella base e il supporto è fornito già assemblato, riducendo l'ingombro a magazzino e i costi di trasporto.

      Pedestal Prime® accoglie pavimentazioni in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, legno, WPC e decking compositi, ed è compatibile con tutte le teste e gli accessori della gamma Pedestal/GRF/Woodeck (teste standard Ø110 mm, XL Ø150 mm, a incrocio Ø130 mm, per travetto in alluminio o legno, e ad aggancio rapido per Griglia Plus). Il sistema sopraelevato consente il passaggio ispezionabile di impianti e tubazioni, l'assorbimento delle dilatazioni strutturali e l'eliminazione del massetto, alleggerendo la struttura.

      Sul piano tecnico, Pedestal Prime® offre una compensazione delle pendenze dallo 0 al 5% (2,5% per il PR0), una resistenza a compressione testata fino a 23,5 kN per supporto, una reazione al fuoco in Classe E (UNI-EN 13501-1:2009) e una resistenza alle basse temperature fino a −40 °C, con testa di durezza Shore D 70.

      Prodotto con materie prime riciclabili, contribuisce all'acquisizione di crediti LEED; determinati prodotti della linea Pedestal sono certificati EPD. Eterno Ivica opera secondo le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosupporti-pedestal-prime
    • Famiglia di prodottoSupport
    • Gruppo di famigliaPedestal Prime®
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEG000005
    • Nome ETIMSub-floor systems
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_47_22
    • Descrizione Uniclass 2015Decking and paving pedestals
    • Codice CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numero OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Titolo OmniClassPedestals Roof Pavers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania