Pubblica i tuoi prodotti
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

Mettiti in contatto con Ethnicraft

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • Famiglia di prodottoRoller Max
  • Gruppo di famigliaBistro Dining Tables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)76
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Peso Netto (Kg)48
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli