Pubblica i tuoi prodotti
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

    Mettiti in contatto con Ethnicraft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • Famiglia di prodottoRoller Max
    • Gruppo di famigliaDining Tables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)125
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Peso Netto (Kg)52.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit