Pubblica i tuoi prodotti
Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm

    The Spindle collection found its inspiration in the traditional spinning wheel and incorporates perfectly aligned spokes into the headboard. Slightly tapered legs and rounded edges add a soft, sensual quality to this beautiful bedroom collection. Slats are sold separately.

    Mettiti in contatto con Ethnicraft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico51237-Spindle-bed
    • Famiglia di prodottoSpindle
    • Gruppo di famigliaBeds
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)97
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Peso Netto (Kg)44
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Letti