Pubblica i tuoi prodotti
Cassette ventilconvettore UCS600 AC
Cassette ventilconvettore UCS600 AC
    Eurapo
    Archiviato

    Cassette ventilconvettore UCS600 AC

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

    VENTILCONVETTORE A CASSETTA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 E 4 TUBI, POTENZA DA 1,12 kW A 5,43 kW.

    EURAPO ha realizzato una gamma di cassette idroniche, frutto degli investimenti che sono stati condotti negli ultimi anni per la realizzazione dei nuovi laboratori tecnici. La nuova serie UCS600 è stata progettata secondo gli standard qualitativi che distinguono da anni l’intera produzione EURAPO ed è caratterizzata da un aumento della resa e della silenziosità, da un ulteriore miglioramento della qualità dei componenti, da un nuovo design del gruppo di aspirazione e mandata che ne migliora anche la distribuzione dell’aria, dai consumi elettrici ridotti di oltre il 50% (versione EST) e, grazie ai nuovi processi produttivi, da un prezzo estremamente competitivo.

    Il ventilconvettore a cassetta UCS600 è disponibile in 6 modelli, per impianti a 2 e 4 tubi; le dimensioni esterne ne permettono una facile installazione in contro-soffitti a moduli (600x600), mentre i collegamenti idraulici ed elettrici posizionati tutti sullo stesso lato ne semplificano la manutenzione.

    Le unità, complete di pompa per la raccolta condensa, possono essere dotate a richiesta di una mandata d’aria supplementare collegabile tramite condotti per una distribuzione dell’aria separata, e di prese aria esterna addizionali. Il pannello di aspirazione orienta il flusso d’aria in modo tale da impedire che colpisca direttamente l’utente (grazie all’effetto Coanda), garantendo così il massimo comfort in qualsiasi ambiente e posizione. Nella gamma accessori della serie UCS600 è disponibile il Kit 4 tubi Compact che permette di ottenere un impianto a 4 tubi da un’unica batteria, aumentando notevolmente le rese del “rango caldo”.

    Voce di capitolato
    • STRUTTURA PRINCIPALE

      La struttura principale della cassetta è realizzata in lamiera zincata di spessore 10/10 mm, completamente isolata internamente con materiale termoisolante a cellule chiuse avente spessore 10 mm. Su tre dei quattro lati perimetrali sono stati previsti dei pretranci di diametro 150 mm per il collegamento ad un canale di mandata; è stato inoltre previsto un pretrancio di diametro 100 mm per il collegamento ad una presa d’aria esterna. I collari per il collegamento ai canali d’aria sono forniti di serie.

      L’insieme convogliatore/bacinella raccolta condensa è costruito in materiale plastico ABS V0 Anti UV termoresistente. La bacinella di raccolta condensa è provvista di un foro per l’eventuale drenaggio dell’acqua, chiuso da un tappo in gomma.

      Il convogliatore è inoltre dotato di alcune luci perimetrali che consentono l’eventuale accesso di aria esterna ed una sua corretta miscelazione con quella aspirata dall’ambiente.

      SCAMBIATORI

      Gli scambiatori sono del tipo a pacco alettato piegato a 360°, composto da tubi in rame ed alette in alluminio idrofilico (3 ranghi). La presenza del trattamento idrofilico della superficie delle alette migliora lo scarico dell’acqua condensata sulle stesse, consentendo al flusso dell’aria un perfetto attraversamento della batteria, con contenute perdite di carico ed ottenimento, di conseguenza, di un elevato effetto di deumidificazione ed efficienza dello scambiatore.

      Gli attacchi esagonali in ottone hanno diametro ¾” G femmina per il circuito di raffrescamento e diametro ½” G femmina per quello in riscaldamento (impianto a 4 tubi). Un sistema interno di staffaggio dei collettori limita la torsione ed il danneggiamento dei tubi in rame.

      Pressione massima di esercizio: 16 bar.

      Temperatura min/max dell’acqua: 5/85 °C.

      Una valvolina è presente nella parte bassa dei collettori e permette lo scarico completo dell’acqua della batteria in caso di lunga inattività dell’impianto.

      Lo sfiato dell’aria viene invece effettuato tramite l’allentamento dell’esagono del collettore d’ingresso acqua.

      GRUPPO VENTILANTE

      Il gruppo ventilante, montato in posizione centrale, è composto da un motore di tipo centrifugo e da una ventola in materiale plastico. Il motore elettrico è di tipo monofase (alimentazione 50/60 Hz) con condensatore di spunto permanentemente inserito ed è dotato di protezione termica interna. Mediante autotrasformatore sono disponibili sei velocità, delle quali le tre collegate come standard danno luogo alle caratteristiche nominali. La tensione di alimentazione è di 230V ±6%.

      QUADRO ELETTRICO

      Il quadro elettrico (QEC00) è composto da una scatola in lamiera zincata al cui interno sono montati la morsettiera per i collegamenti elettrici, il morsetto per il collegamento della protezione di terra, l’autotrasformatore ed il condensatore.

      Il quadro elettrico è fissato in posizione esterna laterale sul lato degli attacchi idraulici.

      Ogni macchina viene fornita completa di schema elettrico, comprensivo di tutti gli eventuali accessori elettrici e controlli, sia incorporati che remoti, relativi alla configurazione richiesta; il suo rispetto garantisce la correttezza funzionale della macchina.

      POMPA DI EVACUAZIONE CONDENSA

      Le Cassette UCS600 sono fornite di serie complete di una pompa di scarico della condensa (con valvola di non ritorno sulla mandata). La pompa è avviata da un apposito interruttore a galleggiante; un secondo interruttore provvede all’eventuale interruzione dell’alimentazione della valvola elettrica (fredda) nel caso di superamento del livello massimo dell’acqua nella vaschetta, causato da un malfunzionamento del sistema di evacuazione.

      Caratteristiche tecniche:

      - prevalenza: 850 mm dal bordo inferiore della cassetta

      - tensione alimentazione: 230V~ - 50/60 Hz

      - assorbimento elettrico: 0,06 A - 8 W (230 V~)

      - isolamento: classe B

      - temperatura ambiente: da 0 a 45 °C, 95% u.r.

      - contatto allarme: contatto in scambio, 250V~ - 4 A

      - livello sonoro: mandata 30 cm < 26 dB(A)

      FILTRO DELL'ARIA

      I filtri sono costruiti con un telaio in lamiera zincata preverniciato ed un setto in polipropilene a nido d’ape contenuto da due reti zincate elettrosaldate 12x24 mm. Il setto filtrante rigenerabile di colore nero, presenta bassissime perdite di carico. Al filtro si accede immediatamente dopo aver smontato la griglia di aspirazione.

      GRIGLIE DI MANDATA

      I diffusori sono costruiti in materiale termoplastico (ABS V0 Anti UV) di colore bianco RAL9003 e permettono di distribuire l’aria sui 4 lati della cassetta.

      Su ogni lato sono presenti le alette deflettrici, che hanno la funzione di parzializzare il flusso dell’aria.

      ACCESSORI

      VALVOLE DI REGOLAZIONE

      È disponibile un’ampia scelta di valvole di regolazione a 2 vie oppure a 3 vie e 4 attacchi, montate in fabbrica: ON/OFF 230V, ON/OFF 24V, MODULANTI 0-10V (24V), VALVOLE DI BILANCIAMENTO indipendenti dalla pressione.

      Assieme al kit valvola vengono fornite di serie le valvole di intercettazione a sfera a passaggio totale, per sezionare l’impianto in caso di manutenzione, e la vaschetta ausiliaria per la raccolta della condensa (in ABS termoresistente).

      RESISTENZA

      Resistenza elettrica in acciaio inox da 1,5 kW di potenza, completa di due termostati di sicurezza (uno a riarmo automatico ed uno a riarmo manuale) e di relè di potenza (QEC20). Quando viene utilizzata la resistenza elettrica, l’interno della cassetta viene rivestito con materiale isolante alluminato, adatto alle alte temperature.

      GRIGLIA METALLICA

      La griglia di aspirazione/mandata è disponibile anche in versione metallica microforata oppure con asole, realizzata interamente in lamiera di spessore 10/10 di mm, verniciata a polveri epossidiche a forno, di colore bianco (RAL9003).

      COLORAZIONI SPECIALI

      È possibile richiedere una colorazione RAL speciale per le griglie di aspirazione/mandata.

      REGOLAZIONE

      È disponibile una vasta gamma di regolatori remoti: semplici selettori di velocità, controlli a microprocessore, regolazione digitale OMNIBUS 360.

      Sonde abbinabili ai controlli a microprocessore ed OMNIBUS 360:

      - Sonda acqua con funzione di termostato di minima temperatura oppure di commutazione Estate/Inverno

      - Sonda aria in aspirazione alla macchina

      - Sonda aria in mandata (solo con schede OMNIBUS 360) per la segnalazione di allarmi di malfunzionamento

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCassette-UCS600
    • Famiglia di prodottoCassette fan coils units
    • Gruppo di famigliaUCS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015EF_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 41 00
    • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals