Pubblica i tuoi prodotti
Cassette ventilconvettore UCS900 AC
Cassette ventilconvettore UCS900 AC
Cassette ventilconvettore UCS900 AC
Cassette ventilconvettore UCS900 AC
    Eurapo
    Archiviato

    Cassette ventilconvettore UCS900 AC

    4.3 su 5 stelle4.3(31 recensioni)

    VENTILCONVETTORE A CASSETTA 900X900, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 E 4 TUBI, POTENZA DA 3,90 kW A 10,15 kW. 

    Dal design discreto, essenziale e pulito, compatibile con ogni ambiente, il ventilconvettore a cassetta UCS900 è frutto di una ricerca stilistica mirata a proporre un prodotto all’avanguardia in termini di prestazioni, silenziosità, comfort e flessibilità di regolazione. L’estetica è curata nei minimi dettagli, secondo la consolidata esperienza progettuale di EURAPO, da anni ormai molto apprezzata da architetti, progettisti e installatori di tutto il mondo. La cassetta UCS900, alimentata ad acqua, può funzionare in raffrescamento o riscaldamento ed è predisposta per essere installata in controsoffitti modulari e non, in impianti a 2 e a 4 tubi.

    Grazie alle sue dimensioni (900x900 mm), è in grado di soddisfare il fabbisogno di raffrescamento anche degli ambienti di grande volume. Tutte le unità sono dotate di pompa per l’evacuazione della condensa e sono predisposte per l’eventuale collegamento di una mandata d’aria supplementare e/o di una presa d’aria esterna, grazie agli specifici collari forniti di serie. Il diffusore è stato attentamente progettato per permettere al flusso d’aria di creare un effetto Coanda, evitando di colpire direttamente l’utente e garantendo così il massimo comfort in qualsiasi ambiente e posizione. La cassetta UCS900 può essere gestita da tutta la gamma di regolazione EURAPO: dai controlli elettromeccanici, a quelli elettronici con microprocessore, a quelli digitali integrabili anche in sistemi BMS.

    Voce di capitolato
    • STRUTTURA PRINCIPALE

      La struttura principale della cassetta è realizzata in lamiera zincata di spessore 12/10 mm, completamente isolata internamente con materiale termoisolante a cellule chiuse avente spessore 10 mm. Su tre dei quattro lati perimetrali sono stati previsti dei pretranci di diametro 150 mm per il collegamento ad un canale di mandata; è stato inoltre previsto un pretrancio di diametro 100 mm per il collegamento ad una presa d’aria esterna. I collari per il collegamento ai canali d’aria sono forniti di serie.

      L’insieme convogliatore/bacinella raccolta condensa è costruito in materiale plastico ABS V0 Anti UV termoresistente. La bacinella di raccolta condensa è provvista di un foro per l’eventuale drenaggio dell’acqua, chiuso da un tappo in gomma. Il convogliatore è inoltre dotato di alcune luci perimetrali che consentono l’eventuale accesso di aria esterna ed una sua corretta miscelazione con quella aspirata dall’ambiente.

      SCAMBIATORI

      Gli scambiatori sono del tipo a pacco alettato con tubi in rame ed alette in alluminio.

      Gli attacchi esagonali in ottone hanno diametro ¾” G femmina per il circuito di raffrescamento e diametro ½” G femmina per quello in riscaldamento (impianto a 4 tubi). Un sistema interno di staffaggio dei collettori limita la torsione ed il danneggiamento dei tubi in rame.

      Pressione massima di esercizio: 16 bar.

      Temperatura min/max dell’acqua: 5/85 °C.

      Una valvolina è presente nella parte bassa dei collettori e permette lo scarico completo dell’acqua della batteria in caso di lunga inattività dell’impianto.

      GRUPPO VENTILANTE

      Il gruppo ventilante, montato in posizione centrale, è composto da un motore di tipo centrifugo e da una ventola in materiale plastico. Il motore elettrico è di tipo monofase (alimentazione 50/60 Hz) con condensatore di spunto permanentemente inserito ed è dotato di protezione termica interna. Mediante autotrasformatore sono disponibili sei velocità, delle quali le tre collegate come standard danno luogo alle caratteristiche nominali. La tensione di alimentazione è di 230V ±6%.

      QUADRO ELETTRICO

      Il quadro elettrico (QEC00) è composto da una scatola in lamiera zincata al cui interno sono montati la morsettiera per i collegamenti elettrici, il morsetto per il collegamento della protezione di terra, l’autotrasformatore ed il condensatore.

      Il quadro elettrico è fissato in posizione esterna laterale sul lato degli attacchi idraulici.

      Ogni macchina viene fornita completa di schema elettrico, comprensivo di tutti gli eventuali accessori elettrici e controlli, sia incorporati che remoti, relativi alla configurazione richiesta; il suo rispetto garantisce la correttezza funzionale della macchina.

      POMPA DI EVACUAZIONE CONDENSA

      Le Cassette EURAPO sono fornite di serie complete di una pompa di scarico della condensa (con valvola di non ritorno sulla mandata). La pompa è avviata da un apposito interruttore a galleggiante; un secondo interruttore provvede all’eventuale interruzione dell’alimentazione della valvola elettrica (fredda) nel caso di superamento del livello massimo dell’acqua nella vaschetta, causato da un malfunzionamento del sistema di evacuazione.

      Caratteristiche tecniche:

      - prevalenza: 850 mm dal bordo inferiore della cassetta

      - tensione alimentazione: 230V~ - 50/60 Hz

      - assorbimento elettrico: 0,06 A - 8 W (230 V~)

      - isolamento: classe B

      - temperatura ambiente: da 0 a 45 °C, 95% u.r.

      - contatto allarme: contatto in scambio, 250V~ - 4 A

      - livello sonoro: mandata 30 cm < 26 dB(A)

      FILTRO DELL'ARIA

      I filtri sono costruiti con un telaio in lamiera zincata preverniciato ed un setto in polipropilene a nido d’ape contenuto da due reti zincate elettrosaldate 12x24 mm. Il setto filtrante rigenerabile di colore nero, presenta bassissime perdite di carico. Al filtro si accede immediatamente dopo aver smontato la griglia di aspirazione.

      GRIGLIE DI MANDATA

      I diffusori sono costruiti in materiale termoplastico (ABS V0 Anti UV) di colore bianco RAL9003 e permettono di distribuire l’aria sui 4 lati della cassetta.

      Su ogni lato sono presenti le alette deflettrici, che hanno la funzione di parzializzare il flusso dell’aria.

      GRIGLIE DI ASPIRAZIONE

      La griglia di aspirazione è realizzata in materiale termoplastico (ABS V0 Anti UV) di colore bianco RAL9003, con un design molto discreto. Un perfetto isolamento interno con materiale isolante a cellule chiuse mette al riparo da eventuali ed impreviste formazioni di condensa.

      ACCESSORI

      VALVOLE DI REGOLAZIONE

      È disponibile un’ampia scelta di valvole di regolazione a 2 vie oppure a 3 vie e 4 attacchi, montate in fabbrica: ON/OFF 230V, ON/OFF 24V, MODULANTI 0-10V (24V), VALVOLE DI BILANCIAMENTO indipendenti dalla pressione.

      Assieme al kit valvola vengono fornite di serie le valvole di intercettazione a sfera a passaggio totale, per sezionare l’impianto in caso di manutenzione, e la vaschetta ausiliaria per la raccolta della condensa (in ABS termoresistente).

      RESISTENZA

      Resistenza elettrica in acciaio inox da 3,0 kW di potenza, completa di due termostati di sicurezza (uno a riarmo automatico ed uno a riarmo manuale) e di relè di potenza (QEC20). Quando viene utilizzata la resistenza elettrica, l’interno della cassetta viene rivestito con materiale isolante alluminato, adatto alle alte temperature.

      COLORAZIONI SPECIALI

      È possibile richiedere una colorazione RAL speciale per le griglie di aspirazione/mandata.

      REGOLAZIONE

      È disponibile una vasta gamma di regolatori remoti: semplici selettori di velocità, controlli a microprocessore, regolazione digitale OMNIBUS 360.

      Sonde abbinabili ai controlli a microprocessore ed OMNIBUS 360:

      - Sonda acqua con funzione di termostato di minima temperatura oppure di commutazione Estate/Inverno

      - Sonda aria in aspirazione alla macchina

      - Sonda aria in mandata (solo con schede OMNIBUS 360) per la segnalazione di allarmi di malfunzionamento.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCassette-UCS900
    • Famiglia di prodottoCassette fan coils units
    • Gruppo di famigliaUCS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015EF_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 41 00
    • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals