Pubblica i tuoi prodotti
Ventilconvettore Incasso CV District Cooling AC
Eurapo
Archiviato

Ventilconvettore Incasso CV District Cooling AC

VENTILCONVETTORI SENZA COPERTURA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 E 4 TUBI, POTENZA DA 2,36 kW A 12,13 kW. 


Il ventilconvettore CV District Cooling è un’unità canalizzabile con ottime prestazioni anche in presenza di canali medio-lunghi, è silenzioso ed equipaggiabile con una vasta gamma di accessori dedicati. Il ventilconvettore CV District Cooling è disponibile per l’installazione verticale a parete (con aspirazione dal basso) oppure a pavimento (con aspirazione frontale) ed orizzontale a soffitto (con aspirazione sul retro o dal basso). Soluzione ideale per le esigenze di spazi ridotti e dimensioni limitate che oggigiorno condizionano le scelte di arredo nelle abitazioni e negli uffici commerciali.


Disponibile in 7 grandezze, il modello CV District Cooling viene fornito completo di quadro elettrico con morsettiera di collegamento e di vaschetta ausiliaria raccogli condensa. La struttura è in lamiera zincata ed i lati interni di questa sono completamente rivestiti con materiale termoisolante autoestinguente.

Voce di capitolato
  • STRUTTURA PRINCIPALE

    La struttura principale del ventilconvettore si compone di due fianchi uniti allo schienale e da un elemento smontabile (bacinella di raccolta condensa). Lo spessore della lamiera zincata è di 8/10 di mm sino alla grandezza 216 e di 10/10 di mm per le successive.

    In corrispondenza degli attacchi delle batterie, la conformazione dei fori dei fianchi è tale da impedire la deformazione dei collettori a causa della torsione derivante dal serraggio (dispositivo antitorsione).

    Gli elementi della struttura interna sono completamente rivestiti con materiale termoisolante a cellule chiuse. La bacinella di raccolta della condensa, completamente isolata, è smontabile indipendentemente dagli altri componenti ed è efficace sia in posizione verticale che orizzontale. Lo scarico della condensa e dell’acqua di sfiato avviene lateralmente, a destra o a sinistra a scelta, mediante un collettore di scarico di diametro esterno di 20 mm.

    SCAMBIATORI

    Gli scambiatori District Cooling sono del tipo con alettatura continua in alluminio e tubi di rame meccanicamente espansi. Hanno un numero ridotto di circuiti e sono quindi idonei per applicazioni dove il salto termico dell’acqua è di circa 9°C.

    Le batterie possono essere facilmente smontate e ruotate di 180° sul loro piano, per spostare gli attacchi idraulici da destra (standard) a sinistra. Ogni collettore è dotato di due valvoline di sfiato, per fare in modo che in tutte le posizioni possa essere sfiatata l’aria o svuotata l’acqua dalla batteria. Gli attacchi sono ½” G femmina.

    Pressione massima di esercizio (in assenza di valvole): 16 bar.

    Temperatura min/max dell’acqua: 5/85 °C.

    GRUPPO VENTILANTE

    Il motore, monoalbero e bialbero per applicazioni centrifughe, è monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica degli avvolgimenti. I motori taglia 222÷328 sono a 6 velocità. I motori taglia 116÷220 sono monovelocità e mediante autotrasformatore sono disponibili 6 velocità, delle quali le tre collegate come standard danno luogo alle caratteristiche nominali.

    Il motore e le coclee sono fissati ad un basamento in lamiera zincata (spessore 12/10 di mm per grandezze 216 e 15/10 di mm per grandezze 220÷328): il motore è alloggiato in apposita culla e fissato con adeguati supporti antivibranti in gomma.

    Ogni gruppo ventilante completo è equilibrato dinamicamente per ridurre al massimo la rumorosità e l’usura dei componenti; esso è indipendente dalla struttura e può essere estratto con semplicità, togliendo le due viti di fissaggio. È del tipo centrifugo a due giranti (grandezze 216÷228.1) o a tre giranti (grandezza 328) in alluminio, direttamente calettate sull’albero del motore. Le coclee sono in lamiera di acciaio zincata.

    Tutti i motori funzionano a 50/60 Hz. Alimentazione elettrica: 230V ±6%.

    QUADRO ELETTRICO

    Il quadro elettrico (CBL00) è formato da una scatola di materiale plastico autoestinguente in classe V0, in cui sono alloggiate un’apposita morsettiera elettrica a 12 poli. La scatola elettrica è fissata sul lato sinistro (standard) della struttura interna, spostabile a destra qualora si vogliano invertire gli attacchi idraulici.

    FILTRO DELL'ARIA

    Il filtro di tipo rigenerabile realizzato con celle filtranti in materiale non igroscopico è contenuto in un telaio in lamiera zincata e due reti a maglie larghe.

    Il filtro è posizionato nella parte inferiore del ventilconvettore, ed è removibile agendo sugli appositi fermi; è rigenerabile mediante lavaggio con acqua e sapone e successiva asciugatura all’aria.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFancoil-CV-DC
  • Famiglia di prodottoFan coils units
  • Gruppo di famigliaConcealed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numero OmniClass23-33 33 11
  • Titolo OmniClassFan Coil Units
  • Codice CSI UniFormat IID3050
  • Titolo CSI UniFormat IITerminal & Package Units