Pubblica i tuoi prodotti
Ventilconvettore slim Sphera ESTESF EC
Eurapo
Archiviato

Ventilconvettore slim Sphera ESTESF EC

MODELLO SPHERA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 E 4 TUBI, POTENZA DA 0,73 kW A 3,67 kW. 

Elegante, dal design raffinato, estremamente silenzioso e compatto, il ventilconvettore SPHERA è pensato per arredare l’ambiente e creare il giusto comfort. Sintesi di completezza, eleganza e versatilità, SPHERA è disponibile per installazioni a parete o a pavimento ed è abbinabile a tutti i nuovissimi controlli EURAPO: dai più tradizionali, di tipo meccanico o a microprocessore, a quelli decisamente più innovativi, che sfruttano la tecnologia digitale per essere integrati ai sistemi di Building Automation.

SPHERA si inserisce all’interno della consolidata esperienza EURAPO, sinonimo di affidabilità, serietà, e di costante ricerca tecnica e di design.

Voce di capitolato
  • Gli scambiatori sono normalmente forniti con attacchi a destra, guardando l’unità installata; tuttavia, su richiesta, la stessa unità può essere fornita con attacchi a sinistra. Tutti gli attacchi sono ½”G femmina.

    • Il gruppo ventilante è di tipo centrifugo a due giranti in alluminio e coclee in lamiera zincata, equilibrato dinamicamente; nel basamento è integrata la bacinella di raccolta condensa opportunamente isolata, indipendente dalla struttura.

    • Il motore (brushless) EC è abbinato ad un’elettronica dedicata denominata inverter. Può essere gestito da specifici termoregolatori che, attraverso il segnale modulante in tensione 0÷10Vdc, permette il controllo continuo (0÷100%) della velocità del ventilatore e anche la selezione manuale di tre velocità (max-med-min). La tensione di alimentazione è di 230V ±10%.

    • La morsettiera di collegamento è contenuta in una scatola di materiale plastico (ABS) fissata sul lato sinistro della struttura interna, facilmente estraibile.

    • Il mobile di copertura è realizzato in materiale plastico (ABS) di colore standard bianco RAL9003.

    • Il pannello frontale in lamiera verniciata a polveri è dello stesso colore della copertura.

    • La coppia piedini di sostegno è realizzata nello stesso materiale e nello stesso colore del mobile di copertura.

    • Disponibile per impianti ad acqua a 2 o 4 tubi, per funzionamento in riscaldamento e condizionamento, in 2 grandezze (20 - 40).

    • I deflettori di mandata e la griglia di protezione anti-intrusione sono realizzati in materiale plastico (ABS) termoresistente.

    • Il filtro a totale scomparsa e facilmente estraibile è costituito da una struttura metallica contenente la sezione filtrante in polipropilene a nido d’ape.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSphera-ESTESF
  • Famiglia di prodottoFan coils units
  • Gruppo di famigliaSphera
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numero OmniClass23-33 33 11
  • Titolo OmniClassFan Coil Units
  • Codice CSI UniFormat IID3050
  • Titolo CSI UniFormat IITerminal & Package Units