Pubblica i tuoi prodotti
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Refined Minimalism for Modern Interiors
    Our Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster delivers sleek sophistication with a subtle architectural edge. Measuring 2 1/4" wide by 44" high and crafted from durable 1/2" square steel, this baluster provides a strong, stable foundation for stair and landing railings while maintaining a clean, minimalist profile. Its slim rectangular form complements both contemporary and transitional interiors—offering a refined visual accent without overwhelming the space. Engineered for durability and elegance, it's the perfect choice for projects seeking modern restraint with structural integrity.


    Voce di capitolato
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • Famiglia di prodottoStyles - Traditional Railings
    • Gruppo di famigliaGeometric Balusters
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-07-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)44
    • Larghezza (pollici)2.25
    • Profondità (pollici)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Libbre)3.89
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Descrizione Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing