Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
eurofred/products/24b61b03-63a0-4635-b44d-0f9ed258c77d
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Pompe di calore
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498
Non disponibile in Stati Uniti
Eurofred
Follow
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498
Daitsu Monobloc Active Multitasking System AOWD2 06X
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-06x-3ida11498
Famiglia di prodotto
Heat Pump
Gruppo di famiglia
Heat Pump
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-10-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
795
Larghezza (mm)
1167
Profondità (mm)
407
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-06x/p/3IDA11498
Certificazione di Prodotto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-06x/p/3IDA11498
Descrizione Tecnica
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-06x/p/3IDA11498
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio zincato
Materiale secondario
ABS
Progettato in
Cina
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
Clasificazione IFC
Attuatore
Codice ETIM
EC012034
Nome ETIM
Heat pump (air/water) monobloc type
Disponibilità Regionale
Europa
Portogallo
Spagna
Prodotti simili
Eurofred
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Download
Eurofred
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Download
Eurofred
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Download
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Download
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Download