Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
eurofred/products/5162a7ae-a0b7-4b88-aacf-57deefd97cc6
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Pompe di calore
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10TX 3IDA11501
Non disponibile in Stati Uniti
Eurofred
Follow
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10TX 3IDA11501
Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 10TX
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-10tx-3ida11501
Famiglia di prodotto
Heat Pump
Gruppo di famiglia
Heat Pump
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-10-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
928
Larghezza (mm)
1287
Profondità (mm)
458
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10tx/p/3IDA11501
Certificazione di Prodotto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10tx/p/3IDA11501
Descrizione Tecnica
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10tx/p/3IDA11501
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio zincato
Materiale secondario
ABS
Progettato in
Cina
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
Clasificazione IFC
Attuatore
Codice ETIM
EC012034
Nome ETIM
Heat pump (air/water) monobloc type
Disponibilità Regionale
Europa
Portogallo
Spagna
Prodotti simili
Eurofred
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Download
Eurofred
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Download
Eurofred
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Download
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
3.0
(
8
)
Download
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Download