Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
eurofred/products/d96a957a-bab3-4819-9634-d6c920f8c5e5
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Pompe di calore
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Non disponibile in Stati Uniti
Eurofred
Follow
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 10X
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-10x-3ida11499
Famiglia di prodotto
Heat Pump
Gruppo di famiglia
Heat Pump
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-10-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
928
Larghezza (mm)
1287
Profondità (mm)
458
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Certificazione di Prodotto
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Descrizione Tecnica
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio zincato
Materiale secondario
ABS
Progettato in
Cina
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
Clasificazione IFC
Attuatore
Codice ETIM
EC012034
Nome ETIM
Heat pump (air/water) monobloc type
Disponibilità Regionale
Europa
Portogallo
Spagna
Prodotti simili
Eurofred
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Download
Eurofred
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Download
Eurofred
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Download
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
3.0
(
8
)
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Download
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Download