Pubblica i tuoi prodotti
PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass
Europerfil

PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass

PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass has a rigid thermoset polyisocyanurate (PIR) insulation core, faced with fiberglass on both sides. Application: thermal insulation for buildings in warm flat roofs under membrane waterproofing systems for new or refurbishment deck roofing.
Voce di capitolato
  • PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass has a rigid thermoset polyisocyanurate (PIR) insulation core, faced with fiberglass on both sides. Application: thermal insulatrion for buildings in warm flat roofs under membrane waterproofing systems for new or refurbishment deck roofing. CE marking according EN 13165. Fire reaction according Euroclasses (value in final use application) B-s2,d0 (Thk. < 80 mm).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeuroaislante_pir_fiberglass
  • Famiglia di prodottoPIR Insulated board
  • Gruppo di famigliaThermal insulation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliisocianurato (PIR)
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione