Pubblica i tuoi prodotti
Eurodesign® 345 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurodesign® 345 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Voce di capitolato
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeurodesign345_fa
  • Famiglia di prodottoEurodesign
  • Gruppo di famigliaMetallic Cladding Profiles for wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)51
  • Larghezza (mm)345
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni