Pubblica i tuoi prodotti
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1 su 5 stelle4.1(13 recensioni)
HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm, cover width 820 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking(EN 14782).
Voce di capitolato
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohaircol_59_fc
  • Famiglia di prodottoComposite floor deck
  • Gruppo di famigliaMetal profile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)59
  • Larghezza (mm)820
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti