Pubblica i tuoi prodotti
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

KYRA21® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.320.73). Depth of profile 73 mm. Cover width 320 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokyra21_fa
  • Famiglia di prodottoWall cladding
  • Gruppo di famigliaMetallic Cladding Profiles for wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)73
  • Larghezza (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni