Pubblica i tuoi prodotti
APEX

APEX

Terms of Use: This PRELIMINARY file is provided by EVAPCO, Inc. to assist in design aspects and for information purposes only. The information contained in this Revit file is subject to change without notice and may not be reflective of the final provided product. Please note that all design information should be confirmed at the time of purchase. Engineers should evaluate all information. EVAPCO Inc. is not liable or responsible in any way relating to any information provided in this Revit file, including, but not limited to, any errors, omissions, modifications or any loss or damages incurred as a result of the use of or reliance upon this Revit file. EVAPCO, Inc. does not make any warranty or guarantee of the use of the information in terms of its accuracy, validity, inclusiveness or compliance with any regulatory code or governmental laws and regulations. All users accept all risks associated with any use of this information.


Voce di capitolato
    • Cooling Tower, Evapco , Condenser , Apex
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAPEX
  • Famiglia di prodottoCondensers - Evaporative
  • Gruppo di famigliaPHC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
  • Clasificazione IFCCondensatore
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Codice UNSPSC40101704
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
  • Descrizione Uniclass 2015Evaporative cooling units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 63 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
  • Numero OmniClass23-33 43 13
  • Titolo OmniClassEvaporative Condenser Units
  • Codice CSI UniFormat IID3030
  • Titolo CSI UniFormat IICooling Generating Systems