Pubblica i tuoi prodotti
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

A 63” x 32-1/2” roll-in shower pan, designed for durability and compliance with accessibility standards.

Voce di capitolato
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosp6332a
  • Famiglia di prodottoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Gruppo di famigliaSP6332A
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.12
  • Larghezza (pollici)62
  • Profondità (pollici)36
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti