Pubblica i tuoi prodotti
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

This 63” x 42” roll-in shower base is ideal for senior living applications and complies with ADA, ANSI A117.1, CA Title 24, and other major accessibility standards.

Voce di capitolato
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosp6342a
  • Famiglia di prodottoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Gruppo di famigliaSP6342A
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.12
  • Larghezza (pollici)62
  • Profondità (pollici)36
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti