Pubblica i tuoi prodotti
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

A traditional roll-in shower pan that meets ADA compliance. In addition to that it features a smooth linear trench drain providing a less institutional feel

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 30” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Voce di capitolato
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPT6333A
  • Famiglia di prodottoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Gruppo di famigliaSPT6333A
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)78.5
  • Larghezza (pollici)63
  • Profondità (pollici)34
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers