Pubblica i tuoi prodotti
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions

The SS6033TB one-piece curbed shower features a simulated 12” x 24” tile design and molded shelves. It is reinforced with EverFab’s unique composite core material according to FHA and ANSI Type B Unit requirements.

  • Clear floor space of 48″ x 36″
  • Anti-slip floor design
  • A weight of approximately 135 pounds
  • 30-year limited warranty
    Voce di capitolato
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6033TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower

      slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate

      location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoss6033tb
    • Famiglia di prodottoANSI B
    • Gruppo di famigliaSS6033TB
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)78.5
    • Larghezza (pollici)60
    • Profondità (pollici)32.62
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)130
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers