Pubblica i tuoi prodotti
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer

    Capital Sky Stone Veneer

    Best described as a blend of old and new, this versatile style complements both traditional and contemporary design. Capital Sky offers an offset pattern featuring stones with varied heights and varied lengths, coupled with natural stone textures for an organic look and feel. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Voce di capitolato
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocapital-sky-stone-veneer
    • Famiglia di prodottoMortarless Series
    • Gruppo di famigliaCapital Sky
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Numero OmniClass23-15 15 15
    • Titolo OmniClassWall Cladding Panels

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti