Pubblica i tuoi prodotti
XLERATOR® XChanger Kit ADA

XLERATOR® XChanger Kit ADA

The XChanger Combo Kit allows you to completely retrofit your paper dispenser/waste receptacle with the XLERATOR hand dryer. This panel is easily installed over the space left by the former paper dispenser and will not cause damage to the existing wall surface. The XLERATOR hand dryer with ADA compliant Recess Kit (4" protrusion) is installed into the XChanger leaving your restroom modern, clean and beneficial to the environment.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoexcel_xlerator_xchange_kit_ADA
  • Famiglia di prodottoEquipment
  • Gruppo di famigliaHand dryer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 15
  • Titolo OmniClassHand Dryers
  • Codice CSI UniFormat IIE1010
  • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit