Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J200 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
FAAC J200 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
FAAC J200 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
FAAC J200 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
    FAAC

    FAAC J200 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico

    Il dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico FAAC J200 SA Semi-Automatic risolve tutti i problemi di gestione dei transiti e parcheggi, senza necessità di alimentazione elettrica –particolarmente indicato per aree difficili da cablare. L’attuatore a gas permette di solleva automaticamente il dissuasore girando una chiave. Per abbassarlo è sufficiente girare la chiave e premere con un piede. Le principali caratteristiche del J200 SA sono: 1. Alimentazione e cablaggio non richiesti 2. Semplicità e sicurezza della movimentazione, grazie alla chiave di sblocco dedicata 3. Blocco in posizione bassa garantito contro lo sganciamento accidentale 4. Manutenzione limitata e veloce 5. Nessun pozzetto richiesto: opere civili e posa eseguibili nello stesso giorno 6. Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto
    Voce di capitolato
    • Dissuasore retraibile Semi-automatico (Semi-Automatic) FAAC J200 SA.. APPLICAZIONI: Delimitazioni di aree pedonali, parcheggi riservati e varchi a basso flusso di veicoli L’utilizzo di questo tipo di dissuasore è preferibile in quei casi in cui gli accessi avvengono in modo limitato, in abbinamento alla versione automatica o fissa. Risolve i problemi di transito e/o di sosta e senza necessità di energia elettrica; infatti, grazie alla dotazione di attuatore a gas a singolo effetto, il sollevamento avviene automaticamente con una chiave, mentre l’abbassamento avviene tramite una leggera pressione con il piede sulla testa del dissuasore stesso. I dissuasori FAAC J200 SA sono stati appositamente disegnati per minimizzare complessità ed oneri delle fasi di scavo, installazione, accessibilità e manutenzione CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm, con diametro di 200mm, disponibile in acciaio SJ235JRG2 EN 10277 (spessore 6mm) con trattamento anticorrosivo e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 6mm) satinato. La struttura di supporto viene calata, col cilindro, nella fondazione. Tutti i fissaggi interni utilizzano viteria in acciaio inox, per evitare la corrosione. Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 25mm e di luci a LED –alimentatore non fornito-. Il dissuasore semiautomatico ha un azionamento con molla a gas. OPZIONI: Le finiture del cilindro possono essere: - trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato - finitura in acciaio inossidabile satinato ACCESSORI: Si può aggiungere un Kit luci Led per segnalare il movimento e la posizione sollevata. Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, per allargare il range delle temperature di esercizio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-J200-SA
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaTraffic bollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)500
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)80
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord