Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

FAAC J355 HA M50 EFO dissuasore retraibile alta sicurezza

Unique ref.: FAAC-J355-HA-M50-EFO
Produttore: FAAC
Famiglia prodotto: FAAC Simply Automatic
Gruppo prodotto: Automation - Traffic bollard
Larghezza (mm): 570
Altezza (mm): 1200
Profondità (mm): 770
Data di pubblicazione: 2016-06-23
Numero edizione: 3
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Il dissuasore FAAC J355 HA M50 Emergency Fast Operation (EFO) è certificato per l’utilizzo in ambito di protezione perimetrale; è stato progettato per la protezione di aree sensibili, come aeroporti, ambasciate, consolati, banche, porti, etc.
Il dissuasore FAAC J355 HA M50 EFO è stato testato secondo le normative PAS 68:2013 Impact test specifications for vehicle security barrier systems e IWA 14-1:2013 - Vehicle security barriers - Part 1: Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating.
Il dissuasore FAAC J355 HA M50 EFO è in grado di arrestare un camion di 7.500kg lanciato a 80Km/h (=50M/h).
Il dispositivo EFO di salita rapida d’emergenza (Emergency Fast Operation) garantisce una risalita ad altissima velocità (2s) per incrementare ulteriormente il livello di protezione offerto. Le principali caratteristiche del J355 HA M50 EFO sono:
1. Certificato secondo le normative PAS 68:2013 e IWA 14-1:2013
2. Unità Idraulica integrata
3. Blocco in posizione alta garantito anche in caso di assenza di corrente
4. Estrema cura nella scelta dei materiali
5. Movimento rapido e silenzioso
6. Risalita di emergenza estremamente rapida (2s)

Dissuasore di sicurezza retraibile automatico (Hydraulic Automatic) FAAC J355 HA M50 EFO (Emergency Fast Operation), per risalita di emergenza; testato secondo le norme PAS 68:2013 Impact test specifications for vehicle security barrier systems e IWA 14-1:2013 - Vehicle security barriers - Part 1: Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating.

APPLICAZIONI
Aree sensibili, quali: insediamenti militari, aeroporti, ambasciate, consolati, banche, marine, carceri, aree industriali, etc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Il dissuasore è composto di un cilindro d’acciaio S355JR EN 10210 alto 1.200mm, Ø355mm (spessore 30mm e dischi di rinforzo interni) con trattamento anticorrosivo superficiale di cataforesi e vernice a polvere, o con camicia in acciaio inox AISI 316L.
Il dissuasore è calato all’interno di un pozzetto, posato nella fondazione.
Il dissuasore è progettato per arrestare camion a 2 assi da 18.000 Kg (massa nominale di test 7.500kg), lanciati ad una velocità di 80 km/h ed avere una capacità di assorbire almeno 1.852.000J, in conformità alla PAS 68:2013 ed alla IWA 14-1:2013.
Tutti i fissaggi interni utilizzano viteria in acciaio inox.
Il grado di protezione dell’unità idraulica è pari a IP 67.
Velocità dei dissuasori in condizioni di esercizio standard:
Tempo di risalita 6s / Tempo di discesa 3s
Velocità con attivazione del circuito di emergenza EFO
Tempo di risalita 2s / tempo di discesa 3s.
il dissuasore non può essere abbassato finché l’unità EFO non viene resettata.
Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm attorno al cilindro e di luci LED che lampeggiano col dissuasore in movimento e rimangono accese a dissuasore sollevato.
L’unità idraulica è integrata nella struttura del dissuasore. In caso di mancanza di corrente il cilindro deve rimanere in posizione alta. Per abbassarlo è necessario tornare ad alimentare il dissuasore.
EFO è un circuito idraulico separato, consistente di una riserva di pressione e linee e valvole di esercizio dedicate, che fornisce l’energia per sollevare il dissuasore ad altissima velocità.

SCHEDA DI CONTROLLO:
E’ alimentata con 230VAC – 50/60Hz.
Esterna e deve comandare ogni singolo dissuasore individualmente. È equipaggiata di un doppio loop detector integrato e logiche di funzionamento programmabili che garantiscono le normali operazioni.

TEMPERATURE DI ESERCIZIO:
Temperatura di esercizio -15 °C/+55 °C
Temperatura di esercizio col riscaldatore (accessorio) -40 °C/+55 °C

OPZIONI:
Le finiture del cilindro possono essere:
- cataforesi e vernice a polvere o finitura in acciaio satinato

ACCESSORI:
Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, allo scopo di allargare il range delle temperature
Si può aggiungere un kit di sblocco manuale per l’abbassamento del dissuasore in assenza di corrente, accessibile solo dopo aver rimosso la piastra -protetta attraverso viti anti-manomissione.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 1020

Categoria BIMobject: Lavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
Classificazione IFC: Object
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_76_08
Uniclass 2015 Descrizione: Bollards and impact protectors
Numero OmniClass: 23-11 29 35
Titolo OmniClass: Bollards
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
Assett Identifier retractable automatic bollard for perimeter high security application
Created By FAAC
Created On 2016
Description retractable automatic bollard for perimeter protection
Name J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type retractable automatic bollard for perimeter high security application
Code Performance PAS 68:2013 and IWA 14-1:2013
Colour grey antracite RAL7021
Created By FAAC
Created On 2016
Description retractable automatic bollard for perimeter protection
Features integrated Hydraulic unit security; Emergency Fast Operation,
Finish painted or satin stainless steel
Manufacturer www.faacbollard.com
Material S355JR EN10210 steel
Model Reference 116352: 116382
Name J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO
Shape round (cylinder)

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved