uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Crio D81A01

Unique ref.: Crio-D81A01
Produttore: Fabbian Illuminazione
Famiglia prodotto: Crio
Gruppo prodotto: Pendant
Larghezza (mm): 572
Altezza (mm): 5245
Profondità (mm): 572
Data di pubblicazione: 2018-04-19
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 6.23

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Da sospensione
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: L7473
Uniclass 1.4 Descrizione: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Codice: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Lighting Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting systems
NBS Reference Codice: 70-80
NBS Reference Descrizione: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands