Pubblica i tuoi prodotti
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCrio-D81A17
    • Famiglia di prodottoCrio
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5765
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures