Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Multispot Tooby F32L01

Unique ref.: Multispot-Tooby-F32L01
Produttore: Fabbian Illuminazione
Famiglia prodotto: Multipot Beluga
Gruppo prodotto: Pendant
Larghezza (mm): 28
Altezza (mm): 400
Profondità (mm): 28
Data di pubblicazione: 2018-04-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
The diffusers of the Tooby series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of cylindrical elements in borosilicate glass (Pyrex®) and a cap with an anodised finish, with a ribbed plastic cylindrical element inside to diffuse the light evenly along the entire tube. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 0.15

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Da sospensione
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: L7473
Uniclass 1.4 Descrizione: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Codice: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Lighting Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting systems
NBS Reference Codice: 70-80
NBS Reference Descrizione: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands