uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Pivot F39G03

Unique ref.: Pivot-F39G03
Produttore: Fabbian Illuminazione
Famiglia prodotto: Pivot
Gruppo prodotto: Wall-Ceiling lamp
Larghezza (mm): 1080
Altezza (mm): 50
Profondità (mm): 40
Data di pubblicazione: 2018-04-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 0.7

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Da parete
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: L7473
Uniclass 1.4 Descrizione: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Codice: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Lighting Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting systems
NBS Reference Codice: 70-80
NBS Reference Descrizione: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands