Pubblica i tuoi prodotti
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Orbital 07® contains a pile layer made of fibre balls. The balls have a fine structure which gives the surface its elegant appearance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Voce di capitolato
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaCarpets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-09
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)4.5
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America