Pubblica i tuoi prodotti
Automazioni per porte scorrevoli SL3
Automazioni per porte scorrevoli SL3
Automazioni per porte scorrevoli SL3

    Automazioni per porte scorrevoli SL3

    SL3 è l’operatore più compatto e garantisce le prestazioni e la qualità FACE. É dotata di motore Brushless e di un potente controllo elettronico. SL3 è perfetta per installazioni in tutti gli ambienti grazie al suo design estremamente compatto. Il motore Brushless in presa diretta rende l’automazione silenziosa e ne aumenta la vita utile.

    COMPATTA

    SL3 è l’automazione più compatta della gamma FACE, è dotata di motore Brushless in presa diretta ed è adatta per essere installata anche in ambienti con spazi limitati.

    MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

    La configurazione senza riduttore rende l’automazione SL3 molto affidabile, minimizzando la necessità di manutenzione. Il motore Brushless ha una garanzia di 5 anni e l’automazione è testata per 3 milioni di cicli.

    UN CONTROLLO POTENTE

    Il controllo include come standard un ampio range di funzioni, un display integrato, dei morsetti programmabili, una porta USB e un’interfaccia di controllo remoto.

    Voce di capitolato
    • Versioni: Light

      Dimensioni (mm): 100 x 148 [A x P]

      Lunghezza massima (mm): 6600 [L]

      Carico massimo (kg): 70 (1 anta) / 50 (2 ante [S3=100%]) / 60 (2 ante [S3=80%])

      Velocità massima (m/s): 0,8 (1 anta) / 1,6 (2 ante)

      Classe di servizio: Funzionamento continuo

      Alimentazione (V): 100 - 240  (50/60 Hz)

      Potenza nominale (W): 60

      Stand-by (W): 8

      Carico nominale (N): 80

      Grado di protezione: IP20

      Temperatura di funzionamento (°C): -15 / +50

      Uscita accessori (Vdc): 12  (1 A max)

      Modalità di aggiornamento del firmware: USB standard / Micro SD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSL3
    • Famiglia di prodottoAutomations
    • Gruppo di famigliaSliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-06
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta