Pubblica i tuoi prodotti
Automazioni per porte scorrevoli SL4
Automazioni per porte scorrevoli SL4
Automazioni per porte scorrevoli SL4

    Automazioni per porte scorrevoli SL4

    SL4 è un’automazione di riferimento per l’efficienza energetica. Il motore Brushless in presa diretta aumenta la vita utile dell’intera automazione mantenendo un buon livello di silenziosità. SL4 è disponibile in versione ADVANCED ed EMERGENCY ridondante.

    PERFORMANTE

    Dotata di motore Brushless in presa diretta ed è adatta per essere installata in tutti i tipi di ambienti grazie alla sua compattezza e ottimizzazione delle sue componenti.

    MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

    La configurazione senza riduttore rende l’automazione SL4 molto affidabile e performante, minimizzando la necessità di manutenzione. Il motore Brushless ha una garanzia di 5 anni e l’automazione è testata per 5 milioni di cicli.

    UN CONTROLLO POTENTE

    Il controllo include come standard un ampio range di funzioni, un display integrato, dei morsetti programmabili, una porta USB e un’interfaccia di controllo remoto.

    Voce di capitolato
    • Versioni: Advanced / Emergency

      Dimensioni (mm): 125 x 156 [A x P]

      Lunghezza massima (mm): 6600 [L]

      Carico massimo (kg): 100 (1 anta) / 90 (2 ante)

      Velocità massima (m/s): 0,8 (1 anta) / 1,6 (2 ante)

      Classe di servizio: Funzionamento continuo

      Alimentazione (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Potenza nominale (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Carico nominale (N): 150

      Grado di protezione: IP20

      Temperatura di funzionamento (°C): -15 / +50

      Uscita accessori (Vdc): 12 (1 A max)

      Modalità di aggiornamento del firmware: USB standard / Micro SD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSL4
    • Famiglia di prodottoAutomations
    • Gruppo di famigliaSliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-06
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta