Pubblica i tuoi prodotti
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    A round beam decorative luminaire in three sizes for entrances and stairwells, for example. Also available with Tunable White for dynamic lighting. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body and decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enameled in glossy black (RAL 9005) or clear enamelled brushed aluminium. Colour-coordinated ceiling cup. Key Features Lumen: 2000lm, 5500lm, 6000lm, 6500lm, 7000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Round Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse
    Voce di capitolato
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTibi_Pendant
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Nord America Africa