Pubblica i tuoi prodotti
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
    Fagerhult

    Notor 65 Opal

    Suspended or ceiling mounted with direct light only via Opal louvres. Single or continuous installation. Luminaire body enameled in white (RAL 9016) alternatively black (RAL 9005) or natural anodised extruded aluminium finish. Key Features Lumen: 1600lm, 2500lm, & 5000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised, Black & White Availible Light control: DALI Phase-pulse & e-Sense Organic
    Voce di capitolato
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNotor-65-Opal
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Nord America Africa