Pubblica i tuoi prodotti
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
    Fagerhult

    Pleiad G4 125

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003).

    Key Features

    Lumen: 800lm, 900lm, 1000lm, 1100lm, 1200lm, 1300lm, 1600lm, 1700lm, 1800lm, 1900lm & 2000lm   
    Colour temperature: 3000K & 4000K
    Light distubution: Medium beam & Wide beam
    Voltage: 230V
    CRI: 80 & 90
    IP:  IP 44 under a suspended ceiling, IP 20 above a suspended ceiling.
    Standard Colours: White
    Availible Light control:  DALI/Phase-pulse

    Voce di capitolato
    • Dimensions: 143 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPleiad-G4-125
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Nord America Africa