Pubblica i tuoi prodotti
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white (RAL 9003) aluminium.
    The black reflector also has a black reflector ring (RAL 9005).

    Key Features:
    Lumen: 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Colour temperature: 3000K, 4000K, 2700K
    Light distubution: Narrow, Medium
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80, 90, 95
    IP: 44
    Standard Colours: White, Black
    Available Light control: DaliPhasePulseControl

    Voce di capitolato
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPleiad-G4-70
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Nord America Africa