Pubblica i tuoi prodotti
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

A small downlight with very excellent technical lighting properties. Two different luminous fluxes with high colour reproduction. Rotatable 355º and tilts 45º. Luminaire body in cast , white aluminium (RAL 9003). Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Narrow beam, Medium beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
Voce di capitolato
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPleiad-G4-Flex
  • Famiglia di prodottoIndoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Asia Sud America Oceania Europa Nord America Africa