Pubblica i tuoi prodotti
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Downlight with protection class IK 10 for increased security. The reflector ring is fastened with a safety screw to prevent access and dismantling. Luminaire body in cast aluminium. Two-part visible edge ring in aluminium. The luminaire has durable PETG plates in the light openings between the rings. The luminaire and the edge rings are locked using tamper-proof torx screws. Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 3000lm, 3250lm, 3500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80 IP: 64 Standard Colours: Aluminium Availible Light control: DaliPhasePulseControl
Voce di capitolato
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPleiad-G4-Robust
  • Famiglia di prodottoIndoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Asia Sud America Oceania Europa Nord America Africa