Pubblica i tuoi prodotti
Pannello Flat
Pannello Flat
    Fairwind

    Pannello Flat

    È un corpo illuminante della famiglia Flat in metacrilato, con struttura in alluminio anodizzato. E' adatto per applicazioni a controsoffitti, e con apposito telaio anche da soffitto o da cartongesso.  

    Il sistema di illuminazione e di tipo multicanale da 2 canali di luce, fino a 5 (o 5+5) canali differenti di led con i quali emettere tutte le tipologie di luce naturale che esistono in natura a tutte le ore del giorno per tutte le stagioni. 

    Anche le versioni più semplici, con comando On/Off, dispongono di due canali diversi di led opportunamente bilanciati nei controlli in corrente. Ciò consente di emettere una luce ad ampio spettro, corrispondente alla luce naturale neutra che permette di vedere bene tutti i colori. Queste soluzioni trovano ampie applicazioni nelle industrie e negli uffici tecnici. 

    I Programmi dinamici sono differenziati a seconda delle applicazioni per aumentare l'efficienza del sistema e l'efficacia funzionale.

    Si vedano le applicazioni in ambito industriale, ospedaliero,retail, domestico. 

    E' gestita con una unita di comando touchless LCD su scatola 503 da parete, per la gestione dei cicli circadiani e la programmazione manuale / automatica.


    Voce di capitolato
    • Caratteristiche

      Dimensione:

      • ingombro a vista 295 x 295, spessore 30 mm, zona centrale alimentatore spessore 40 mm.
      • ingombro a vista 295 x 595, spessore 30 mm, zona centrale alimentatore spessore 40 mm.
      • ingombro a vista 595 x 595, spessore 30 mm, zona centrale alimentatore spessore 40 mm.

      Finitura:

      • Alluminio anodizzato argento spazzolato.
      • Verniciatura epossidica bianco RAL 9010.

      Potenze: 

      • 15 +15 W led – Alim. 100 – 240 Vca - Frequenza rete 50 - 60 Hz.
      • 30 + 30 W led – Alim. 100 – 240 Vca - Frequenza rete 50 - 60 Hz.
      • 60 + 60 W led – Alim. 100 – 240 Vca - Frequenza rete 50 - 60 Hz.

      Colore luce

      • 3.000 k
      • 5.000 k
      • 2.600 : 4.500 K+RGB.

      Ottica: diffusione generale 120°.

      Peso:

      • 1.500 g.
      • 3.500 g.
      • 7.000 g.

      Cablaggio: completo con alimentatore per le versioni ad alimentazione diretta.

      Protezione: IP20

      Marchiatura: CE soddisfa  EN605981 e relative note.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflat_panel
    • Famiglia di prodottoGoodlight
    • Gruppo di famigliaCeiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures