Pubblica i tuoi prodotti
Pannello illuminante solare
Pannello illuminante solare
    Fairwind

    Pannello illuminante solare

    L’assenza di sole, per periodi prolungati, provoca sconforto, malinconia e tristezza; peggio ancora se il soffitto è basso.

    Un seminterrato privo di finestre e luce naturale è stato trasformato in un sala da vivere e condividere con amici e familiari. La soluzione consiste in un pannello luminoso delle dimensioni ragguardevoli (tre metri per uno, ma poteva essere esteso a tutta la superficie della muratura), applicato alla parete più buia.

    il pannello è valorizzato da una fotografia, in questo caso un paesaggio, come se fosse una finestra sul mare che illumina la sala.

    L’ottima qualità di stampa in esacronia con colori ceramici su vetro temperato extrachiaro, rende possibile l’idea di una finestra sul mare, rende la foto viva, splendente di naturale lucentezza.

    L’alta definizione della qualità di luce prodotta e dinamicamente gestita da un programma che emula il movimento del sole, rende esplicita la provenienza del sole. L’accensione automatica dà il corretto livello di intensità e di colore per ogni ora del giorno. Tutte le 24 ore sono gestite in riferimento alla posizione del sole riferita alla latitudine dell’ambiente.

    Al programma automatico si affiancano programmi personalizzati o gestiti manualmente in occasione di eventi speciali, la cui funzione di illuminazione per quell’orario non sarebbe adeguata, per esempio una festa o una serata particolare.

    La generazione di luce realizzata con 10 canali a diverse lunghezze d’onda esprime fedelmente la qualità della illuminazione naturale. Le due posizioni contrapposte di luce prodotta in modo differenziale, rendono più naturale e chiara la posizione del sole ed il suo movimento nel tempo. Dall’orizzonte del crepuscolo, al sorgere dell’alba, per poi passare al picco centrale fino al tramonto, coprendo tutte le ore del giorno. Durante le ore notturne l’ intensità di luce è minima, quando il pannello è acceso e comunque sufficiente per vederci senza disturbare il riposo.

    Grazie alla grande superficie di emissione, la luminanza applicata è molto bassa e questo consente di guardare direttamente il pannello anche molto da vicino senza avere nessun fastidio di contrasto e/o di abbagliamento, è proprio come la visione attraverso una finestra.

    Un controllo sofisticato prevede di memorizzare una quantità di programmi funzionali considerevole in base alle necessità operative della sala, e alla gestione completa e manuale dell’apparecchiatura.



    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche:

      Dimensioni massime: 2.000 x 3.000 mm.

      Tipologia di soffitto: Superficie piana, struttura di supporto adeguata al peso.

      Spessore del corpo illuminante: da 20 a 50 mm in funzione delle strutture di supporto. Può essere incassato nella muratura o cartongesso.

      Tipologia di luce: gestione dei colori RGB + bianco caldo (3.000 k) e bianco freddo (5.000 K).

      Alimentazione : 90 – 240 V.a.c.

      Engine led:

      • Barre led aventi led bianco caldo da 3.000 K e led bianco freddo da 5.000 K.
      • Barre led aventi led bianco caldo da 3.600 K e led bianco freddo da 5.000 K, + led RGB.

      Comandi:

      • Standard: viene fornito una interfaccia a 6 pulsanti.
      • Optional: display a colori con touch screen da incasso su scatola 503
      • Remoto: è disponibile una porta di accesso con seriale RS485.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosunlight_wall
    • Famiglia di prodottoGoodlight
    • Gruppo di famigliaWall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures