Pubblica i tuoi prodotti
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Smart | FAKRO

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

    LWS Smart is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    Voce di capitolato
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoloft_ladder_lws_smart_2
    • Famiglia di prodottoLoft ladders
    • Gruppo di famigliaWooden loft ladders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale a pioli
    • Clasificazione IFCScalino
    • Nome UNSPSCLadders
    • Codice UNSPSC30191501
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Codice CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Numero OmniClass23-17 23 17 15
    • Titolo OmniClassRetractable Stairs
    • Codice CSI UniFormat IIC2010
    • Titolo CSI UniFormat IIStair Construction