Pubblica i tuoi prodotti
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
    Falco

    FalcoLinea creative sofa

    The FalcoLinea Sofa is a stylish and durable addition to the popular FalcoLinea series. This low-maintenance sofa combines FSC®-certified hardwood with a robust steel frame. Thanks to the smart backrest construction, the bench, chair, and sofa form a seamless unit. The FalcoLinea Sofa is available with or without armrests and can optionally be treated powder coating for a customized look.

    Voce di capitolato
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofalcolinea-level-bench
    • Famiglia di prodottoOutdoor furniture
    • Gruppo di famigliaBenches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descrizione Uniclass 2015Street and site benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches