Pubblica i tuoi prodotti
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
    Falco

    FalcoLinea litter bin

    The FalcoLinea litter bin combines contemporary design with robust functionality, making it an ideal choice for urban spaces, parks, and commercial areas. Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood, this litter bin is both durable and stylish. It features a steel inner bin and a lockable lid for added security and ease of maintenance. The FalcoLinea litter bin is available in a variety of RAL colours, allowing it to blend seamlessly with existing street furniture and surroundings.

    Voce di capitolato
    • Durable Construction: Made from high-quality steel for long-lasting use.
      Lockable Lid: Ensures security and easy maintenance.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors to suit any environment.
      Modern Design: Sleek and stylish, perfect for enhancing public spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofalcolinea-litter-bin
    • Famiglia di prodottoOutdoor furniture
    • Gruppo di famigliaLitter bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)485
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)87
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Classificazione IFCTerminale rifiuti
    • Codice ETIMEC001882
    • Nome ETIMWaste separation system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
    • Codice CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins