Pubblica i tuoi prodotti
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    "Alumium Decorative Louvers: Litewood series • Louver panels are pre-coated in wooden finish • Louver panels are roll formed finish • Snap system are easy to install • Panels do not required screws to install on the carriers • Suitable for internal are external application • 10 years warranty"
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Famiglia di prodottoDecorative-Louvers
    • Gruppo di famigliaLitewood-Panel
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6000
    • Larghezza (mm)25
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    • Peso Netto (Kg)2.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
    • Numero OmniClass23-17 21 11
    • Titolo OmniClassExterior Protection of Openings

    Disponibilità Regionale

    Asia