Pubblica i tuoi prodotti
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • Famiglia di prodottoCeiling
    • Gruppo di famigliaTile-Plank-Ceiling
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)15
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)3600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    • Peso Netto (Kg)6.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Numero OmniClass23-15 19 23
    • Titolo OmniClassCeilings

    Disponibilità Regionale

    Asia