uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Glass Canopies Clock

Unique ref.: Canopies_Clock
Produttore: Faraone
Famiglia prodotto: Shelters
Gruppo prodotto: Canopies
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
THE NEW CONCEPT OF CANOPY
The elegant design lines complement each feature: the glass is adjustable in 3 positions.

AISI 304 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

CLOCK 1. L 160 x H 120 cm.
CLOCK 2. L 200 x H 120 cm.
CLOCK 3. L 160 x H 150 cm.
CLOCK 4. L. 200 x H 150 cm.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Arredo esterni
Nome UNSPSC: Canopy
Codice UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Codice: L4211
Uniclass 1.4 Descrizione: Canopies
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Descrizione: Canopy Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Descrizione: Canopy systems
NBS Reference Codice: 25-50-45-10
NBS Reference Descrizione: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nome Valore
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®