uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Glass Canopy - Linea Mini

Unique ref.: Canopies_Linea_Mini
Produttore: Faraone
Famiglia prodotto: Shelters
Gruppo prodotto: Canopies
Data di pubblicazione: 2019-05-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
LINEA MINI IS BORN FOR GLASS WITH A PROJECTION UP TO 100 CM. IDEAL FOR ENTRANCE HALLS OR AS SUNSHADE OVER WINDOWS.
You can also obtain an effective shielding or colouring with tempered laminated enemelled glass or with colored PVB. A product that expresses elegance and discretion, thanks to anodised satin silver profile and tempered laminated glass in different variations
(neutral, transparent, opaque, colored). Available also with LED.



AESTHETICS IN THE SERVICE OF QUALITY.

Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.
Also available with LEDs. Ideal for entrance halls or as sunshades over Windows.

Silver anodized aluminium structure.
8+8+1.52 glass, tempered/laminated and complete with accessories.
Max. depth 100 cm.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Arredo esterni
Nome UNSPSC: Canopy
Codice UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Codice: L4211
Uniclass 1.4 Descrizione: Canopies
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Descrizione: Canopy Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Descrizione: Canopy systems
NBS Reference Codice: 25-50-45-10
NBS Reference Descrizione: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nome Valore
Height 600 mm — 1000 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®