Pubblica i tuoi prodotti
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    Linea Maxi LED, è la soluzione di tettoia esterna ideale per proteggere e illuminare porte, finestre, ingressi. Il sistema è progettato per offrire un’illuminazione uniforme e continua nella parte inferiore della pensilina. La combinazione di materiali durevoli e tecnologie di illuminazione avanzate garantisce una soluzione di copertura ottimale che valorizza gli spazi esterni mentre fornisce protezione ed eleganza. Illuminazione: il LED, color e no total white, non è fornito da Faraone.

    Voce di capitolato
    • Struttura: profilo in alluminio estruso, re-sistente alle intemperie e alla corrosione, garantendo durata e stabilità strutturale. Finitura profilo: anodizzazione 20 micron (secondo la certificazione Qualanod) o verniciatura RAL (secondo la certificazio-ne Qualicoat Seaside). Copertura: vetro di sicurezza temperato con bordi levigati per una sicurezza ottimale. Tipo vetro: temperato stratificato 10+10+1,52 plastico rigido della famiglia 2 (in accordo con la UNI EN 16613:2019) (tipo SG, X-LAB,ABAR), con profondità fino a 150 cm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinea3maxicarterled
    • Famiglia di prodottoShelters
    • Gruppo di famigliaCanopies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descrizione Uniclass 2015Canopy systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Canopies