Pubblica i tuoi prodotti
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 160 cm - vetro 12+12)
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 160 cm - vetro 12+12)
    Faraone

    Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 160 cm - vetro 12+12)

    Nuove pensiline Linea dalle elevate performance e dal design elegante e minimale.

    Vetro temperato stratificato 12+12+1,52 Plastico rigido tipo 2 (tipo SG, X-LAB, ABAR), con profondità fino a 160 cm.

    Voce di capitolato
    • Struttura: profilo in alluminio estruso, resistente alle intemperie e alla corrosione, garantendo durata e stabilità strutturale. Finitura profilo: anodizzazione 20 micron (secondo la certificazione Qualanod) o verniciatura RAL (secondo la certificazione Qualicoat Seaside). Copertura: vetro di sicurezza temperato con bordi levigati per una sicurezza ottimale. Tipo vetro: temperato stratificato 12+12+1,52 plastico rigido della famiglia 2 (in accordo con la UNI EN 16613:2019) (tipo SG, X-LAB, ABAR), con profondità fino a 160 cm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinea3maxivetro1212
    • Famiglia di prodottoShelters
    • Gruppo di famigliaCanopies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descrizione Uniclass 2015Canopy systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Canopies