Pubblica i tuoi prodotti
Linea Mini 3
Linea Mini 3
Linea Mini 3
    Faraone

    Linea Mini 3

    La pensilina Linea Mini è una soluzione architettonica che coniuga innovazione, sicurezza e design.

    Voce di capitolato
    • Struttura: profilo in alluminio estruso,resistente alle intemperie e alla corrosione, garantendo durata e stabilità strutturale.
      Finitura profilo: anodizzazione 20 micron (secondo la certificazione Qualanod) overniciatura RAL (secondo la certificazione Qualicoat Seaside). Copertura: vetro di sicurezza temperato con bordi levigati per una sicurezza ottimale.  Tipo vetro: temperato stratificato 10+10 con profondità fino a 150 cm o 12+12 con profondità fino a 160 cm. Entrambe con plastico rigido spessore 1,52 della famiglia 2 (in accordo con la UNI EN 16613:2019) (tipo SG, X-LAB, ABAR). Dimensioni: può essere installata senza limiti di lunghezza (fornitura di barre da max 6 metri affiancabili), profondità fino a 160 cm, h profilo 114,5 mm. Consigliamo dei vetri di massimo 2 metri di lunghezza per una migliore facilità di posa in opera. La sporgenza di 160 cm è ideale per soluzioni che richiedono un’elevata copertura, a protezione della pioggia e neve o ad uso frangisole (plastico opaco o vetro colorato).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinea3mini
    • Famiglia di prodottoShelters
    • Gruppo di famigliaCanopies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descrizione Uniclass 2015Canopy systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Canopies